製品の公開
FLI Duct, L=0,5m
Nordfab Ducting

FLI Duct, L=0,5m

Google翻訳”,

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

FB ダクトには、他のダクト コンポーネントに接続するための 2 つの緩いフランジが両端に付いています。

フランジタイプ FLI
亜鉛メッキ鋼または304SS構造
Ø 080-350(鋼板厚0.7 mm)およびØ 400-1000(鋼板厚0.9 mm)のサイズがあります。

注文例:
ダクト W ガルブ 0.7mm 350FLI L=0.5m

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm5001,28240020454‍
    100Galv0,7mm5001,58240020458‍
    120Galv0,7mm5001,88240020462‍
    125Galv0,7mm5001,88240020466‍
    140Galv0,7mm50028240020470‍
    150Galv0,7mm5002,48240020474‍
    160Galv0,7mm5002,58240020478‍
    180Galv0,7mm5002,88240020482‍
    200Galv0,7mm5003,18240020486‍
    225Galv0,7mm5003,48240020490‍
    250Galv0,7mm5003,98240020494‍
    300Galv0,7mm5004,68240020498‍
    315Galv0,7mm5005,28240020502‍
    350Galv0,7mm5006,78240020506‍
    400Galv0,9mm5008,68240020510‍
    450Galv0,9mm5009,68240020514‍
    500Galv0,9mm50010,78240020517‍
    550Galv0,9mm50011,78240020520‍
    560Galv0,9mm50011,98240020523‍
    600Galv0,9mm50012,78240020526‍
    630Galv0,9mm50013,48240020529‍
    650Galv0,9mm50013,88240020532‍
    700Galv0,9mm50014,88240020535‍
    710Galv0,9mm50018,18240020538‍
    750Galv0,9mm50018,58240020541‍
    800Galv0,9mm50019,78240020544‍
    850Galv0,9mm50020,98240020547‍
    900Galv0,9mm50022,18240020550‍
    950Galv0,9mm50023,38240020553‍
    1000Galv0,9mm50024,58240020556‍
    160304SS2mm5005,18240020842‍
    180304SS2mm5005,78240020845‍
    200304SS2mm5006,38240020848‍
    225304SS2mm50078240020851‍
    250304SS2mm5007,98240020854‍
    300304SS2mm5009,48240020857‍
    315304SS2mm50010,38240020860‍
    350304SS2mm50012,38240020863‍
    400304SS2mm50014,18240020866‍
    450304SS2mm50015,78240020869‍
    500304SS2mm50017,48240020872‍
    550304SS2mm50019,28240020875‍
    600304SS2mm50020,98240020878‍
    630304SS2mm50021,98240020881‍
    650304SS2mm50022,68240020884‍
    700304SS2mm50024,38240020887‍
    750304SS2mm50028,78240020890‍
    800304SS2mm50030,58240020893‍
    850304SS2mm50032,48240020896‍
    900304SS2mm50034,38240020899‍
    950304SS2mm50036,28240020902‍
    1000304SS2mm500388240020905‍
技術仕様
  • Unique refen-fli-duct-l-05m
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションDuct & Clips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア