製品を公開する
HV Reducer
Nordfab Ducting

HV Reducer

Google翻訳,

亜鉛メッキ

「高真空」という用語は、煙、ほこり、その他の粒子を捕らえ、輸送し、ろ過するために使用される高真空と低気流を指します。

当社のソリューションには以下が含まれます。
• 溶接トーチからの煙の除去
• 市場のほとんどのハンドヘルドマシンに適合するマニホールドの範囲により、ハンドヘルド研削盤から直接研削粉塵を排出します。
• 豊富なアクセサリで床や機械などの清掃
• 重量があり研磨性がある可能性のある大量の材料の輸送

亜鉛メッキ鋼、304SSステンレス鋼、または316SSステンレス鋼から選択可能
注文例:
リデューサー HV ガルブ 2mm 152RO 127RO

仕様
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    6350Galv1,5mm670,1040130730‍
    7650Galv1,5mm700,2040135750‍
    7663Galv1,5mm750,2040135740‍
    10276Galv2mm1200,3040135830‍
    108102Galv2mm1200,6140135840‍
    12776Galv2mm1200,4040135820‍
    127102Galv2mm1200,4040135810‍
    152127Galv2mm1200,6040135800‍
    203152Galv2mm1501,4040130020‍
    6350304SS1,5mm670,208210005138‍
    7650304SS1,5mm700,208210005139‍
    7663304SS1,5mm750,208210005140‍
    10276304SS2mm1201,408210005141‍
    108102304SS2mm1200,508210005142‍
    12776304SS2mm1200,608210005144‍
    127102304SS2mm1200,708210005143‍
    6350316SS1,5mm670,108210005039‍
    7650316SS1,5mm700,208210005040‍
    7663316SS1,5mm750,208210005041‍
    10276316SS2mm1200,308210005042‍
    12976316SS2mm1200,408210005043‍
    129102316SS2mm1200,408210005044‍
    154129316SS2mm1200,608210005045‍
技術仕様
  • 固有参照番号en-hv-reducer
  • 製品ファミリHigh Vacuum
  • 製品グループAdapters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-30
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 副素材Stainless steel 304
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア