製品の公開
QF Double Branch, 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Double Branch, 30 Degree

Google翻訳”,

集塵システムで使用される QF ダブル ブランチは、機械の排気口または他のダクト ラインに接続するために使用されるダクトです。
標準のダブルブランチは 30º、オプションは 45º です。
ご注文の際は、ØA、ØB、ØC、ØD を指定してください。

L = ( ØB x 2 ) + 206 です。
ØC は ØA 以下でなければなりません。
ØB と ØD は ØC 以下でなければなりません。
ØBはØD以下でなければなりません
ØB または ØD にリデューサーが必要な場合があります。上記の式を使用して決定します。

亜鉛メッキ鋼または 304SS 構造。

注文例:
分岐ダブルガルブ 0.7mm 160QF 140QF 150QF 140QF 30度

技術仕様
  • Unique refen-qf-double-branch-30
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルStainless steel 304
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア