製品の公開
QF Duct L=2m
Nordfab Ducting

QF Duct L=2m

Google翻訳”,

Nordfab は、既存の製品範囲に、完全にレーザー溶接された 2 メートルの長さのダクトを追加しました。長さ 2 メートルのダクトは、直径 80 ~ 400 mm、厚さ 0.6 ~ 2.0 mm で提供され、亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼、黒鋼、アルミニウムで提供されます。Nordfab の溶接 (W) Quick-Fit ダクト パイプ (Ø 80 mm ~ 400 mm) の強固な溶接により、漏れが防止され、エネルギー コストが節約されます。直径 400 mm を超えるものは、ロックフォーム シームで製造されます。

世界最速のダクトがさらに高速化

Nordfab Quick-Fit ダクトは、プロセス換気/集塵システムへの取り付け時に時間を節約し、コストを削減します。2 メートルのダクトは、部品と接合部を少なくして、より効率的にダクトを計画する方法を提供します。言い換えれば、世界最速のダクトがさらに高速になったということです。

簡単にインストールできます

クイック フィット ロール エッジにより、ダクトの設置、延長、または分解時にクイック フィット クリップを使用してすばやく簡単に接続できます。クイック フィット ダクトは、清掃後や作業現場の変更中に機械を再配置するときに簡単に再利用できます。
クイックフィットダクトの取り付け方法

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm20002.88240020381‍
    100Galv0,7mm20003.58240020384‍
    125Galv0,7mm20004.38240020387‍
    140Galv0,7mm20004.88240020390‍
    150Galv0,7mm20005.28240020393‍
    160Galv0,7mm20005.58240020396‍
    180Galv0,7mm20006.28240020399‍
    200Galv0,7mm20006.98240020402‍
    224Galv0,7mm20007.78240020405‍
    250Galv0,7mm20008.68240020408‍
    300Galv0,7mm200010.48240020411‍
    315Galv0,7mm200010.98240020414‍
    350Galv0,7mm200012.18240020417‍
    400Galv0,9mm200017.78240020420‍
    450Galv0,9mm2000208240020423‍
    500Galv0,9mm200022.28240020426‍
    560Galv0,9mm200024.88240020429‍
    630Galv0,9mm2000288240020432‍
    710Galv0,9mm200031.58240020435‍
    80304SS0,7mm20002.88240020721‍
    100304SS0,7mm20003.58240020724‍
    125304SS0,7mm20004.38240020727‍
    140304SS0,7mm20004.88240020730‍
    150304SS0,7mm20005.28240020733‍
    160304SS0,7mm20005.58240020736‍
    180304SS0,7mm20006.28240020739‍
    200304SS0,7mm20006.98240020742‍
    224304SS0,7mm20007.78240020745‍
    250304SS0,7mm20008.68240020748‍
    300304SS0,7mm200010.48240020751‍
    315304SS0,7mm200010.98240020754‍
    350304SS0,7mm200012.18240020757‍
    400304SS0,7mm200013.88240020760‍
    450304SS0,7mm200015.58240020763‍
    500304SS0,7mm200017.38240020766‍
    560304SS0,7mm200019.38240020769‍
    630304SS0,7mm200021.78240020772‍
    710304SS0,7mm200024.58240020775‍
技術仕様
  • Unique refen-qf-duct-2-meter-length
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションDuct & Clips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルStainless steel 304
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア