製品の公開
QF Automatic Diverter Valve
QF Automatic Diverter Valve
    Nordfab Ducting

    QF Automatic Diverter Valve

    Google翻訳”,

    Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

    Nordfab のQuick-Fit ®自動ダイバータ バルブは、自動開閉により材料または空気の流れを迂回させる非常に効率的で経済的な方法を提供します。

    • 溶接継ぎ目のある厚さ 3/16 インチの重い金属で作られています。ドアには頑丈なフランジ ベアリングとゴム シールが付属しています。
    • 最低75psi。
    • 45ºの角度のみ。
    • 自動ダイバータ バルブには、塗装された軟鋼または 304SS 本体と鋼棒 (亜鉛メッキまたは SS カラー) を備えた単一の磁気シリンダーがあります。標準は、MS 本体と亜鉛メッキ カラーです。SS はオプションです。
    • ソレノイドにはプラスチックハウジングが付いています。
    • リクエストに応じて他のサイズもご利用いただけます。
    • 炭素鋼と304SS(下図参照)またはオプションの316SSから選択可能
    • 最大直径24インチのフランジ端とその他のさまざまな端タイプが利用可能
    • オプションのカラー素材ゲージ18、16、14、12

    材料/エンドタイプのオプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

    Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。

    技術仕様
    • Unique refus-qf-automatic-diverter-valve
    • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • コレクションDiverter Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ