製品の公開
Flexible Polyurethane Hose PU7
Nordfab Ducting

Flexible Polyurethane Hose PU7

Google翻訳”,

スチールらせんが埋め込まれたポリウレタンホース。

- 厚さ0.7mm、0.4mmもご用意
- サイズはØ051~305までご用意しております
- 長さは5メートルまたは10メートルからお選びいただけます。下記の品番をご覧ください。

注文例:
ホース ポリウレタン 152mm L=10m PU7

仕様
  • ø A (mm)L mmMaterialWeight(kg)Item No.
    515Polyurethane2,6040375983‍
    5110Polyurethane4,5040375984‍
    635Polyurethane2,4040375985‍
    6310Polyurethane6,5040375986‍
    765Polyurethane2,7040375987‍
    7610Polyurethane5,4040375988‍
    825Polyurethane3,2540375989‍
    8210Polyurethane6,5040375990‍
    1025Polyurethane4,1540375991‍
    10210Polyurethane8,3040375992‍
    1275Polyurethane4,7540375993‍
    12710Polyurethane9,5040375994‍
    1525Polyurethane5,5040375995‍
    15210Polyurethane11,0040375996‍
    1655Polyurethane6,2540375997‍
    16510Polyurethane12,5040375998‍
    1825Polyurethane7,2540375999‍
    18210Polyurethane14,5040376000‍
    2035Polyurethane7,7540376001‍
    20310Polyurethane15,5040376002‍
    2295Polyurethane9,4040376003‍
    22910Polyurethane18,8040376004‍
    2545Polyurethane9,8540376005‍
    25410Polyurethane19,7040376006‍
    3055Polyurethane11,7540376007‍
    30510Polyurethane23,5040376008‍
技術仕様
  • Unique refen-qf-flexible-polyurethane-hose-pu7-t-7
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションHose & Clamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア