製品の公開
QF SBBA Manual Damper
Nordfab Ducting

QF SBBA Manual Damper

Google翻訳”,

SBBA は、密閉用の円形スライドダンパーです。閉位置では、ダンパーは気密性があり、静かです。開位置では、空気流にダンパーブレードがないため、このダンパーは粉塵を含んだ空気のシステムでの使用に適しています。このダンパーは、現在使用されていない機械や作業場の排気口を閉じるために使用されます。

亜鉛メッキ鋼または304SS構造

注文例:
ダンパーマニュアル SBBA Galv 225QF

仕様
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv2,598210004532‍
    100Galv2,638210004533‍
    125Galv3,508210004534‍
    140Galv3,758210004535‍
    150Galv4,008210004536‍
    160Galv4,508210004537‍
    180Galv5,008210004538‍
    200Galv6,008210004539‍
    225Galv6,508210004540‍
    250Galv7,508210004541‍
    300Galv9,008210004542‍
    315Galv10,008210004543‍
    350Galv11,508210004544‍
    400Galv14,008210004545‍
    80304SS2,598210003599‍
    100304SS2,638210003600‍
    125304SS5,008210003601‍
    140304SS3,758210003602‍
    150304SS4,008210003603‍
    160304SS4,708210003604‍
    180304SS5,008210003605‍
    200304SS6,008210003606‍
    225304SS6,508210003607‍
    250304SS7,508210003608‍
    300304SS9,008210003609‍
    315304SS10,008210003610‍
    350304SS11,508210003611‍
    400304SS14,008210003612‍
技術仕様
  • Unique refen-qf-sbba-manual-damper
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションDampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルStainless steel 304
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア