製品の公開
Flanged Pipe 14ga
Nordfab Ducting

Flanged Pipe 14ga

Google翻訳”,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

当社の14 ゲージフランジ ダクト パイプは、直径 24 インチを超えるパイプ サイズを必要とするアプリケーション、またはフランジ接続が必要なアプリケーション向けです。14 ゲージの素材は、研磨材や摩耗の激しいアプリケーションで必要になる可能性のある、優れた耐久性を備えています。

14 ゲージ パイプにはプラズマ溶接継ぎ目があり、漏れのないシールを実現します。空気漏れがなくなることで、集塵システムの効率が向上し、エネルギー コストを節約できます。

当社のフランジ パイプの回転式業界標準アングル フランジは、パイプの端にある Van Stone リップによって保持されます。パイプの長さは、公称 5 フィートです。

  • アングルフランジガスケットもご利用いただけます。
  • QF パイプおよび継手に素早く接続するには、当社のアングル フランジ アダプターと一緒に使用します。
  • 亜鉛メッキ鋼構造
  • 直径最大24インチのQFエンドとその他のエンドタイプが利用可能
  • オプションの材料ゲージには、標準の22、20、18、16、12、10が含まれます。

オプションのエンド タイプ、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refflanged-pipe-14ga
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションPipes & Flanges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ