製品を公開する
Flanged Reducer 12ga
Nordfab Ducting

Flanged Reducer 12ga

Google翻訳,

Nordfab リデューサーを使用すると、ダクト パイプまたは継手のサイズを 1 つから小さいサイズに簡単に移行できます。

12 ゲージのスチール素材は、摩耗の激しい用途に優れた耐久性を提供します。12 ゲージのリデューサーには漏れのない頑丈な溶接継ぎ目があり、空気漏れがなくなることで集塵システムの効率が向上し、エネルギー コストを節約できます。

  • レデューサーを注文するときは、A 端と B 端の両方の寸法を指定してください。
  • 回転角度フランジ保持バンストーンリップが標準です。溶接フランジが必要な場合は、クロッキングを指定する必要があります。
  • 亜鉛メッキ鋼または炭素鋼で利用可能
  • 直径最大24インチのQFエンドとその他のさまざまなエンドタイプが利用可能
  • オプションのゲージは標準 22、20、18、16、14、10 です。直径は最大 72 インチです。
  • フランジガスケットも利用可能

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • 固有参照番号flanged-reducer-12ga
    • 製品ファミリFlanged Ducting
    • 製品グループAdapters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClass 番号23-33 49 00
    • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ