製品の公開
Flanged Tee Branch 12ga
Nordfab Ducting

Flanged Tee Branch 12ga

Google翻訳”,

フランジ付き T 分岐ダクト継手は、両端に業界標準のアングル フランジが標準装備されています。フランジはバンストーン リップで保持されるため、ボルト穴を既存のフランジ接続の穴と簡単に合わせることができます。

12 ゲージのスチール素材は、摩耗の激しい用途に優れた耐久性を提供します。12 ゲージの Y 型ブランチは、漏れのないしっかりとした溶接継ぎ目を備えており、空気漏れがなくなることで集塵システムの効率が向上し、エネルギー コストを節約できます。

  • T 字継手を注文するときは、A、C を指定してください。2 つの「A」端は同じ寸法である必要がありますが、「B」は「A」寸法と同じかそれより小さくする必要があります。
  • 長さを決定するには、次の式を使用します: L = C + 8"。
  • 亜鉛メッキ鋼または炭素鋼で利用可能
  • 最大直径24インチのQFエンド、最大直径72インチのフランジエンド、およびその他のエンドタイプが利用可能
  • その他の材料ゲージには、標準の22、20、18、16、14、10があります。
  • フランジガスケットも利用可能

オプションのエンド タイプ、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refflanged-tee-branch-12-gauge
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションBranches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ