製品の公開
Flanged Double Branch 14ga 30°
Nordfab Ducting

Flanged Double Branch 14ga 30°

Google翻訳”,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

Nordfab® フランジ付き14 ゲージ ダブル ブランチの脚間の角度は標準で 30º、オプションで 45º です。

14 ゲージの亜鉛メッキ鋼材は、摩耗の激しい用途に優れた耐久性を提供します。14 ゲージの Y 型ブランチは、漏れのないしっかりとした溶接継ぎ目を備えており、空気漏れがなくなることで集塵システムの効率が向上し、エネルギー コストを節約できます。

フランジ付きダブルブランチは、両端に業界標準のアングルフランジが標準装備されており、フランジはバンストーンリップによって保持されるため、ボルト穴を既存のフランジ接続の穴と簡単に位置合わせできます。

  • ご注文の際は、A、B、C、Dを指定してください。注: (A – C) ≥ (CB) および (C) ≥ (D)
  • 長さを決定するには次の式を使用します: L = CX 2 + 15”
  • 最大直径24インチのQFエンド、最大直径72インチのフランジエンド、およびその他のエンドタイプが利用可能
  • その他の材料ゲージには、標準の22、20、18、16、12、10があります。
  • フランジガスケットも利用可能

オプションのエンド タイプ、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refus-flanged-double-branch-30deg-14-gauge
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションBranches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork