製品の公開
Flanged Elbow 14ga
Nordfab Ducting

Flanged Elbow 14ga

Google翻訳”,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

当社の14 ゲージ フランジ エルボ (ベンド) を使用すると、集塵ダクト ラインの空気の流れの方向を変更できます。14 ゲージの亜鉛メッキ鋼フランジ エルボは、アングル フランジ (ANGFL) 端が標準です。アングル フランジは緩く取り付けられ、バンストーン リップによって保持されます。

すべての Nordfab® エルボは、90°、60°、45°、および 30° の曲げ角度でご利用いただけます。

14 ゲージ エルボは、漏れのない継ぎ目を提供するしっかりとした溶接構造で提供されます。空気漏れがなくなることで、集塵システムの効率が向上し、エネルギー コストが節約されます。

14 ゲージのスチール構造により、摩耗の激しい用途でも優れた耐久性を発揮します。

  • ロング半径エルボもご用意
  • 亜鉛メッキ鋼構造
  • カスタム穴パターンフランジ付き
  • オプションの材料ゲージ標準22、20、18、16、12、10
  • フランジガスケットも利用可能

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refus-flanged-elbow-14ga
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションElbows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork