製品の公開
Flanged Reducer
Nordfab Ducting

Flanged Reducer

Google翻訳”,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

Nordfab®フランジ付きレデューサーを使用すると、ダクト パイプまたは継手のサイズを 1 つから小さいサイズに簡単に移行できます。

  • レデューサーを注文するときは、A 端と B 端の両方の寸法を指定してください。
  • 回転角度フランジ保持バンストーンリップが標準です。溶接フランジが必要な場合は、クロッキングを指定する必要があります。
  • 亜鉛メッキ鋼と304SS(下図参照)またはオプションで316SSまたは炭素鋼が利用可能
  • 直径最大24インチのQFエンドとその他のさまざまなエンドタイプが利用可能
  • オプションゲージ20、18、16、14、12、10
  • フランジガスケットも利用可能

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

Nordfab ダクトは、集塵や微粒子の移動が必要なあらゆる用途で幅広く使用されています。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refus-flanged-reducer
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションAdapters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ