製品を公開する
QF Long Radius Elbow 14ga
Nordfab Ducting

QF Long Radius Elbow 14ga

Google翻訳,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

Quick-Fit ® 14 ゲージ エルボには、 Quick-Fit クランプと併用するためのロールエンドが付いており、素早い組み立て/分解および再配置が可能です。Quick-Fit ダクトの利点について詳しくご覧ください。

半径 2.5 の 90°、60°、45°、30° が利用可能です。その他の CLR はリクエストに応じて利用可能です。標準の半径 1.5 の 14ga エルボも利用可能です。

14 ゲージのエルボはすべて、漏れのない継ぎ目を提供するしっかりとした溶接構造で提供されます。空気漏れがなくなることで、集塵システムの効率が向上し、エネルギー コストが節約されます。

エルボは、通常、他のコンポーネントよりも摩耗が激しいダクト部品であるため、14 ゲージ、12 ゲージ、および 10 ゲージのエルボは、頻繁に交換する必要のある標準仕様のエルボの優れた代替品となります。

これは流れの方向を示す矢印が付いた方向性エルボです。

  • 亜鉛メッキまたはオプションの炭素鋼で利用可能
  • 最大直径 72 インチのフランジ端とその他のさまざまな端スタイルが利用可能です。QF 以外の端を注文する場合は方向を指定してください。
  • さらに太いゲージのエルボは、追加料金でソリッド溶接構造で提供できます。オプションのゲージは標準22または20、18、16、12、10です。

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • 固有参照番号us-qf-long-radius-elbow-14ga
    • 製品ファミリQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • 製品グループElbows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClass 番号23-33 49 00
    • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ