製品を公開する
QF SD Automatic Diverter Valve
Nordfab Ducting

QF SD Automatic Diverter Valve

Google翻訳,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

当社の標準デューティ (SD) ダイバータは、パワーを犠牲にしない軽量の空気ダイバータです。動作中は産業機械からの空気のみを排出するため、システムの他のすべてのポイントでの吸引力が高まり、作業エリアから排出される加熱または冷却された空気の量が減少し、換気コストが節約されます。

最も過酷な条件で何年も連続使用できるように設計された当社のSD オート ダイバータには、1 年間の保証が付いています。標準ユニットは、14 ゲージの亜鉛メッキ鋼またはボルトで固定された 304SS (オプションで 316SS またはカーボン スチール) の頑丈な構造です。14 ゲージのスチール ドアには頑丈なフランジ ベアリングとゴム シールが付いています。ゴム シールは 1/4 インチ厚のポリマー コンパウンド #AB-3205 です。オート ダイバータ バルブには、亜鉛メッキまたは SS ボディとスチール ロッドが付いた単一の磁気シリンダーが付いています。ソレノイドにはプラスチック製のハウジングが付いています。

  • 最低75psi。
  • 45ºの角度のみ。
  • 最大直径13インチのフランジ端とその他のさまざまな端タイプが利用可能

より大きなサイズや材質/エンドタイプのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • 固有参照番号us-qf-sd-automatic-diverter-valve
    • 製品ファミリQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • 製品グループDiverter Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 副素材Stainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClass 番号23-33 49 00
    • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ