製品の公開
QF Tap In 14ga
QF Tap In 14ga
    Nordfab Ducting

    QF Tap In 14ga

    Google翻訳”,

    Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

    Quick-Fit® Tap-Ins はQF ロールエンドが標準装備されており、他の QF® ダクトと素早く接続できます。既存のダクト ラインを切断して新しい Quick-Fit (QF) セクションを開始するために使用されます。

    14 ゲージの素材構造により耐久性がさらに向上し、しっかりと溶接された継ぎ目により漏れがなくなります。空気漏れがなくなることで集塵システムの効率が向上し、エネルギー コストを節約できます。

    • 注文時には、材質、ゲージ(非標準の場合)、寸法 A(既存のパイプの直径)と C、およびエンド スタイル(すべてが QF でない場合は)を指定します。
    • サドルの長さと幅 = 分岐管 C からの全方向で 3 インチ
    • 亜鉛メッキ鋼(下図参照)またはオプションの炭素鋼で利用可能
    • 最大直径72インチのフランジ端とその他のさまざまな端タイプが利用可能
    • その他のゲージには、標準の22、20、18、16、12、10があります。

    オプションのエンド タイプ、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

    Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。

    仕様
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      技術仕様
      • Unique refus-qf-tap-in-14-gauge
      • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • コレクションBranches
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-05-08
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
      • IFC分類ダクト取付
      • ETIM コードEG015540
      • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
      • Uniclass2015コードPr_65_65_25
      • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
      • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
      • OmniClassNumber23-33 49 00
      • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      イギリス領バージン諸島
      カナダ
      コスタリカ
      サン・マルタン
      パナマ
      バミューダ諸島
      プエルトリコ
      ベリーズ
      メキシコ