製品の公開
QF Tee Branch
QF Tee Branch
    Nordfab Ducting

    QF Tee Branch

    Google翻訳”,

    Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

    Quick-Fit® T 型ブランチはQF ロールエンドが標準装備されており、他の QF® ダクトと素早く接続できます。

    • 注文時には、材質、ゲージ(非標準の場合)、寸法 A および C、およびエンド スタイル(すべてが QF でない場合は)を指定します。
    • A1からA2は同じ寸法でなければなりません。CはAの寸法と等しいかそれより小さくなければなりません。
    • 長さを決定するには次の式を使用します: L = C + 8"
    • 亜鉛メッキ鋼と304SS(下図参照)またはオプションで316SSまたは炭素鋼が利用可能
    • 最大直径72インチのフランジ端とその他のさまざまな端タイプが利用可能
    • オプションゲージ18、16、14、12、10
    • QF Y ブランチは Nordfab Now ®製品であるため、最も一般的に使用されるサイズと素材のアイテムが在庫されており、通常は注文の翌日に発送できます。

    以下に示されていないブランチ構成、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

    Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。

    仕様
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      技術仕様
      • Unique refus-qf-tee-branch
      • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • コレクションBranches
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-05-08
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
      • 副マテリアルStainless steel 304
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
      • IFC分類ダクト取付
      • ETIM コードEG015540
      • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
      • Uniclass2015コードPr_65_65_25
      • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
      • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
      • OmniClassNumber23-33 49 00
      • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      イギリス領バージン諸島
      カナダ
      コスタリカ
      サン・マルタン
      パナマ
      バミューダ諸島
      プエルトリコ
      ベリーズ
      メキシコ