製品の公開
QF Y Branch 14ga 60°
QF Y Branch 14ga 60°
    Nordfab Ducting

    QF Y Branch 14ga 60°

    Google翻訳”,

    Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

    Nordfab Quick-Fit® Y ブランチ(「トゥルー Y 型」と呼ばれることもあります) は、QF ロールエンドが標準装備されており、他の QF ダクトとすばやく接続できます。これらの Y 型ブランチは、脚間の角度が 90º のものもあります。

    14 ゲージの素材構造により耐久性がさらに向上し、しっかりと溶接された継ぎ目により漏れがなくなります。空気漏れがなくなることで集塵システムの効率が向上し、エネルギー コストを節約できます。

    • 注文時には、亜鉛メッキ鋼の材質、14 ゲージ (非標準の場合)、寸法 A、B、C、端部のスタイル、角度 (下図は 60° ですが、90° も利用可能) を指定してください。
    • B と C はそれぞれ A の 50% 以上でなければならず、B または C は反対側の脚の 80% 以上である必要があります。
    • 長さを決定するには次の式を使用します: L = A + 4"
    • 最大直径72インチのフランジ端とその他のさまざまな端タイプが利用可能
    • 90°の角度で使用可能
    • その他のゲージには、標準の22と20、18、16、12、10があります。

    以下に示されていないブランチ構成、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

    Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。

    仕様
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      技術仕様
      • Unique refus-qf-y-branch-14-gauge-60-degree
      • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • コレクションBranches
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-05-08
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
      • IFC分類ダクト取付
      • ETIM コードEG015540
      • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
      • Uniclass2015コードPr_65_65_25
      • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
      • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
      • OmniClassNumber23-33 49 00
      • OmniClassタイトルHVAC Ductwork