製品の公開
Flanged Y Branch 18ga
Nordfab Ducting

Flanged Y Branch 18ga

Google翻訳”,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

Y 字型 (「真の Y 字型」と呼ばれることもあります) の Nordfab® フランジ ダクト ブランチは、脚間の角度が標準で 60º、オプションで 90º です。耐久性のある 18 ゲージ スチール構造。回転アングル フランジ (AFL) エンドが標準装備です。

Yブランチを注文する場合は、A、B、Cを指定してください。

B と C はそれぞれ A の 50% 以上でなければならず、B または C は反対側の脚の 80% 以上である必要があります。

長さを決定するには、次の式を使用します: L = A + 4”。

• 亜鉛メッキおよび304SS(下図参照)またはオプションで316SSまたは炭素鋼から選択可能
• 直径最大24インチのQFエンドとその他のさまざまなエンドタイプが利用可能
• 60°または90°の角度で利用可能
• オプションゲージ: 標準22、20、16、14、12、10

18 ゲージ Y ブランチに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refy-branch-18ga
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションBranches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ