Nordpeis Salzburg M II は、保温性のある暖炉としては小型ですっきりしていますが、長時間にわたり心地よい熱を放出します。オプションとして、ガラス製のフロント フレームと、暖炉の下または横に置ける便利な薪棚があります。当社の Salzburg シリーズ全体と同様に、暖炉の芯は保温性のある PowerStone で構成されています。芯には熱を捕らえて薪の利用を最適化するチャンネルがあります。数回の加熱サイクルで、Salzburg は 24 時間 365 日熱を供給し、非常に快適で効果的な暖房を実現します。Salzburg M II Convection には、より高機能なバージョン用に追加の要素を供給でき、外部の空気供給に接続することもできます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |
オーストリア |
スウェーデン |
スペイン |
ドイツ |
ノルウェー |
フィンランド |
フランス |
ポルトガル |