家庭で温水(温水)暖房を使用する消費者は、家庭用温水と暖房の両方のニーズを満たすために、1つの給湯器を設置できるようになりました。 NoritzのCBコンビネーション(コンビ)ボイラーは、高効率の凝縮技術を利用して、給排水設備と温水暖房の両方の用途に温水を供給します。
最も基本的なレベルでは、これは1つのユニットで2つの作業を実行することを意味します。ユニットは95%の効率でお湯を供給します。つまり、消費された燃料の95%は、煙道から大気中に失われるのではなく、設定された温度まで水を加熱するために使用されます。この燃料節約性能は、最高のエネルギースター評価を獲得し、住宅所有者が全国の優れたさまざまな州のエネルギーリベートの資格を得ることができます。
CB Combiは、毎分最大9.2ガロンの家庭用温水を供給し、ラジエーター、幅木、床内放射温水暖房など、さまざまなアプリケーションで使用できます。また、エアハンドラーによる水から空気への熱交換を使用するHVACシステム、および舗装の融雪。
需要のレベルが異なる場合は、2つのモデルを使用できます。
-CB180DVの最大Btuhは、温水で180,000、暖房で100,000Btuhです。
-CB199DVの最大Btuhは、温水で199,000、暖房で120,000Btuhです。
その他のCBコンビ機能:
-重量がわずか85ポンドで、壁に掛けられたCB Combiは、従来のボイラーよりも大幅に軽量であり、2人ではなく1人の設置者で作業を行うことができます。実際、そのコンパクトなサイズにより、従来の床置きボイラーや給湯器よりも80%もスペースをとることができます。
-ユニットは、家庭用温水暖房とスペース暖房のアプリケーションに異なる温度設定を可能にします。家庭用温水の場合、温度は華氏90度から140度の範囲です。スペースヒーター側では、範囲は華氏100〜180度です。
-どちらのモデルにも、3つの優れたグレードのステンレス鋼熱交換器と、家庭用温水の安全性のための火傷防止が含まれています。ベントは、密閉された燃焼直接ベントまたはシングルベントを介したPVC、CPVC、またはPP配管を使用して行うことができます。非凝縮給湯器に必要なステンレス鋼の通気ではなく、プラスチックの通気材料を使用すると、設置時間と配管材料のコストが削減されるため、コストが大幅に削減されます。
洗練されたブラックメタルのキャビネットに収納されたCBCombiは、エネルギー効率と費用効果の高い方法で家の暖房ニーズのすべてに対応し、スペース、エネルギー、およびお金を節約します。
キーワード:ウォールマウント、タンクレス、コンビ、コンビネーションボイラー、ボイラー
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |