製品の公開
Mohican 4-Pass Wetback Firetube Boiler
Superior Boiler

Mohican 4-Pass Wetback Firetube Boiler

Google翻訳”,

概要

優れたボイラーは、今日の最も過酷な環境において、最大限の効率、信頼性、耐久性を実現するように設計されています。各ボイラーは、お客様の特定の現場と用途の要件に合わせてカスタム設計されています。

特徴

  • すべて滑らかなチューブを備えた最高効率モデル
  • ASMEセクションI高圧ボイラーの波形炉
  • 完全燃焼のための大きな炉容積
  • 排出量の低減と高効率
  • 優れた効率性と経済的な運用
  • 主要なPV部品およびフロント/リアスモークボックスドアの延長保証
  • 9 ppm 未満までの NOx 削減テクノロジーを備えた Mohican は、特定の効率性のニーズに最適なオプションです。

工事

  • 水辺へのアクセス用のハンドホール
  • 工場出荷時にガストレインを装備可能。FM、GE-GAP、NFPA-85、ULなどの認証を取得済み
  • オプションで取り外し可能なスキッド、ジャッキパッド、耐震設計を備えた構造用鋼スキッドが利用可能
  • ウェットバックターンアラウンドにより高価な耐火物が不要になり、メンテナンスが最小限に抑えられます。
  • 4 パス設計により、最大限の効率が得られます。
  • チューブに完全にアクセスできるように、ヒンジとダビットが付いた前面ドアと背面ドアを備えています。

品質

市場最高品質のスコッチマリンボイラーを製造するために、私たちは設計における品質重視から着手しました。チューブシート、炉、チューブ、その他の重要部品は、ASME規格を上回る耐久性、信頼性、効率性、そして品質を実現するよう設計されています。これらの部品には以下が含まれます。
— チューブシートの厚さが、標準 3/4 インチのリガメント間隔を持つ低圧ユニットでは ASME コードの厚さを 25% 超過し、高圧ユニットでは 33% 超過しています。
— ASME規格の要件より10%厚いチューブ
— 炉は長さと直径の両方において他のボイラーよりも 21% 大きくなっており、炎を炉内に閉じ込めて後部の管板を過熱から保護するように設計されています。
— 高圧蒸気ボイラーには、膨張と収縮の悪影響を抑えるための波形炉が組み込まれています。

当社が鋼鉄を切断する場合でも、圧力容器にチューブシートを溶接する場合でも、2 インチ 8 ポンドの密度の鉱物繊維で圧力容器を断熱する場合でも、亜鉛メッキされた 22 ゲージの鋼鉄ジャケットを 500°F のエナメルで塗装する場合でも、ガス トレインの配管を行う場合でも、当社は ASME 基準を超える製品をカスタマイズします。

安全性

パッケージボイラーは、必要な安全装置と配管が整備され、規格検査官の承認を受けています。工場で設置・配線済みの、実績と信頼性に優れたパッケージバーナーは、ご希望のバーナーメーカーからご購入いただけます。Superior社のパッケージ型火管ボイラーはすべて低燃焼試験済みで、工場で完全な燃焼試験を実施することも可能です。これにより、電気部品の適切な動作、スムーズな点火、そして現場での迅速な起動が可能になります。

仕様
  • Capacity: 50 - 1,500 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Bio-Diesel, Digester Gas, Heavy-Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane, Syngas

    Pass: 4-pass

    Tube Type: Smooth Tubes

    Steam Design Pressure: 15 - 300 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

技術仕様
  • Unique refmohican-4-pass-wetback-firetube-boiler
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションScotch Marine Firetube Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 21
  • OmniClassタイトルWater Tube Boilers

対応地域

北米