製品の公開
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    Google翻訳”,

    GS ファミリー: Normalux の真髄を 1 つの照明器具に凝縮。

    GSシリーズは、シンプルでありながら個性的なデザイン、信頼性、効率性、そして汎用性といった、私たちが大切にしているあらゆる価値を体現しています。Normaluxの精神を、この照明器具一つに凝縮しています。

    G-AMSアクセサリを使用することで、IP保護等級をIP65まで向上させることができ、単一の製品で複数のプロジェクトのニーズに対応できるだけでなく、在庫管理の複雑さも軽減されます。GSは出口標識としても使用でき、天井と壁の両方に設置できます。

    ハイライト:

    • 個性的なクリーンで機能的なデザイン
    • 信頼性、効率性、汎用性に優れたパフォーマンス
    • G-AMSアクセサリによるIP65保護
    • 複数のモデルを在庫する必要性が減少
    • 二重使用:天井または壁に取り付ける出口標識
    技術仕様
    • Unique refalumbrado-emergencia-gs
    • コレクションセットGS
    • コレクションAlumbrado emergencia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)252
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting