製品を公開する
Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module

Google翻訳,

TTA-SIM-1A アラームモジュール

Raychem TraceTek TTA-SIM-1Aは、最大150m(500フィート)のセンサーケーブルを監視できるプライマリセンサーインターフェースモジュールです。単体の漏水検知アラームユニットとして、または他のRaychem TraceTek TTSIM、TT-NRM、TTDM-128モジュールとネットワーク接続して使用できます。出力はリレー接点とシリアルデータで行います。

仕様
  • Features

    • Easy set up, rugged polycarbonate enclosure
    • Simple operation: LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation
    • Flexible interface options: simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.44 in

技術仕様
  • 固有参照番号raychem-tracetek-tta-sim-1a
  • 製品ファミリRaychem North America
  • 製品グループLeak Detection Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-18
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)4.72
  • 幅(インチ)9.44
  • 奥行き(インチ)3.96
関連
  • 主要素材ポリカーボネイト
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)3.89
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - コントローラー
  • ETIM コードEC001422
  • ETIM 名称PLC function/technology module

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ