スマートボイラー制御装置294BACは、最大4台のボイラーを制御することで、中央式および間接式の家庭用温水暖房、または大容量の家庭用温水暖房を提供します。拡張制御装置を使用することで、4台のボイラーをグループ分けして最大16台まで拡張できます。294BACは、変調式、単段式、2段式、3段式、または4段式の凝縮式および非凝縮式ボイラーの両方を制御し、柔軟でコスト効率の高いハイブリッドボイラープラントソリューションを提供します。Nexa ™ by WattsのWebおよびモバイルアプリケーションは、リアルタイムのリモート監視、設定調整、および通知を提供します。この制御装置は、ビルオートメーションシステム(BAS)およびサードパーティの分析プラットフォームとの統合のために、BACnet/IPおよびBACnet MS/TPをサポートしています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |