製品の公開
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Prismatic, 4 sashes
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Prismatic, 4 sashes

Google翻訳”,

PSK ATRIUM

テラスまたは庭の出口のための新しい解決策。ガラスの大きな表面は、内部を光で満たし、独特の特徴を与えることができます。

  • プルアンドスライドシステムにより、サッシを1.6 mの幅に簡単に移動でき、1.5mを超える通路ライトを作成できます。
  • 特別なハードウェアを使用すると、最小限の力で大きなサッシを動かすことができます。
  • ハードウェアには、ハンドルを回すだけでサッシをロック位置に導く特別なキャッチがあります。
  • サッシの周囲の微小換気。微小換気位置では、引き戸はロックされたままで、外部からの侵入から保護されています。
技術仕様
  • Unique refOKNOPLAST_Prismatic_PSK_Atrium_Patio_Doors_Four-wing
  • コレクションセットWindows (PVC)
  • コレクションPSK ATRIUM
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-03-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 北米