製品の公開
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    Google翻訳”,

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    追加の熱補強と3室密閉グレージングユニットにより、窓はパッシブビルディングの要件に準拠しています。

    • 深さ82mmの7チャンバーサッシとフレームプロファイル。
    • パッシブハウス向けに設計されたオリジナルのOKNOPLASTソリューション。
    • SpaceBlock熱補強–ポリウレタンフォームで断熱された、最大1.75の思考力を備えたサッシ補強。
    • 外側から見たオリジナルの丸みを帯びたプロファイル形状。
    • 「FOURSeasons」マルチステップ傾斜調整システムは、サッシの4つの追加傾斜位置を提供します。*
    • 高効率のWarmatecサーマルフレーム。*
    • 4層断熱ガラス。*
    • フレームとサッシに追加のガスケット。

    *非標準オプション。

    技術仕様
    • Unique refOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Double_Window_With_A_Treshold
    • コレクションセットWindows (PVC)
    • コレクションWINERGETIC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米