製品の公開
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Google翻訳”,

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

追加の熱補強と3室密閉グレージングユニットにより、窓はパッシブビルディングの要件に準拠しています。

  • 深さ82mmの7チャンバーサッシとフレームプロファイル。
  • パッシブハウス向けに設計されたオリジナルのOKNOPLASTソリューション。
  • SpaceBlock熱補強–ポリウレタンフォームで断熱された、最大1.75の思考力を備えたサッシ補強。
  • 外側から見たオリジナルの丸みを帯びたプロファイル形状。
  • 「FOURSeasons」マルチステップ傾斜調整システムは、サッシの4つの追加傾斜位置を提供します。*
  • 高効率のWarmatecサーマルフレーム。*
  • 4層断熱ガラス。*
  • フレームとサッシに追加のガスケット。

*非標準オプション。

技術仕様
  • Unique refOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • コレクションセットWindows (PVC)
  • コレクションWINERGETIC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 北米