製品の公開
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window

    Google翻訳”,

    WINERGETIC STANDARD

    クラシックなデザインと使いやすさ。熱損失が少ないため、暖房費が削減されます。

    • 取り付け深さが82mmの7チャンバーフレームおよびサッシプロファイル。
    • クラシックでシンプルなプロファイル形状。
    • 高度な断熱パラメータ。
    • 厚さ3mmのガラス製のモダンなグレージングパッケージ。
    • ノイズ保護の強化。
    • フレームとサッシに追加のガスケット。
    • 高効率のWarmatecサーマルフレーム。*
    • 外側のアルミカバーはサッシとフレームの輪郭を完全に覆い、工業的な外観を与えています。さまざまなRAL色でオーバーレイをペイントすることが可能です。*

    *非標準オプション。

    技術仕様
    • Unique refOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • コレクションセットWindows (PVC)
    • コレクションWINERGETIC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米