製品の公開
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt

Google翻訳”,
EN 14471に準拠したCE認定製品であるPPフレキシブルパイプは、コンデンシングボイラーから燃焼生成物を除去するためのプラスチックポリマー「ポリプロピレンPP」のシステムです。直径60-80-100-125-160mmで製造されています。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、陽圧(5000 Pa-H1)と負圧(40 Paの低下)の両方に耐えます。 OLIflexシステムは、主にコンデンシングボイラーからの燃焼生成物の排出と調理煙の除去の両方に使用されます。最初のアプリケーションでは、最低動作温度はT 120°であり、製品は酸性凝縮に対する完全なシールを保証する必要があります。
仕様
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E UO
技術仕様
  • Unique refOL01500-pps-pipe-flexible-roll-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-Hood
  • コレクションセットOLIFLEX PPs Single Wall - Flexible
  • コレクションLINEAR PIPE ROLL L. 30 mt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米