製品の公開
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Google翻訳”,
フレキシブルパイプをリジッドパイプDP/SPinoxに接続するためのフレックスアダプター。直径60-80-100mmで製造されています。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、両方の陽圧(5000 Pa-H1)に耐えます。 OLIflexシステムは、主にコンデンシングボイラーからの燃焼生成物の排出の両方に使用されます。
仕様
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
技術仕様
  • Unique refOL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • コレクションセットOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • コレクションFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米