製品の公開
OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - INSPECTION ELEMENT WITH DOOR

Google翻訳”,
EN 14471に準拠したCE認定製品であるドア付き検査要素は、コンデンシングボイラーから燃焼生成物を除去するためのプラスチックポリマー「ポリプロピレンPP」のシステムです。直径60-80-100-125-160mm(200 mm、オプション)で製造。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、陽圧(5000 Pa-H1)と負圧(40 Paの低下)の両方に耐えます。 OLIflexシステムは、主にコンデンシングボイラーからの燃焼生成物の排出と調理煙の除去の両方に使用されます。最初のアプリケーションでは、最低動作温度はT 120°であり、製品は酸性凝縮に対する完全なシールを保証する必要があります。
仕様
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
技術仕様
  • Unique refOL01521-pps-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-with-inspection-door
  • コレクションセットOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • コレクションINSPECTION ELEMENT WITH DOOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米