製品の公開
OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH BUTTERFLY VALVE
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH BUTTERFLY VALVE

Google翻訳”,

「バタフライバルブ付きのストレートシングルウォールリジッドパイプ、EN 1856-2に準拠したCE認定製品は、凝縮ボイラー、キッチン、固体(ペレット-木材)および液体燃料から燃焼生成物を除去するための研磨ステンレス鋼のシステムです。 。直径80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250mmで製造されています。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、シール(5000 Pa-H1、H2)で圧力に耐えます。シールなし(200 Pa-P1)。OLIflexSP Inoxシステムは、主に家庭用および産業用ボイラー、木材およびペレットのストーおよび暖炉からの燃焼生成物の排出の両方に使用されます。SPInoxは煤煙に耐性があります(G)最高動作温度はT600°であり、製品は乾燥および湿潤状態での酸性凝縮(腐食クラスV2)に対する完全なシールを保証する必要があります。」

仕様
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
技術仕様
  • Unique refOL016095-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • コレクションセットOLIFLEX S.P. Inox
  • コレクションJUNCTION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-29
  • エディション1
  • 奥行き(mm)244
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_70_65_30_51
  • Uniclass2015詳細Metal flues and chimneys
  • MasterFormat 2014 コード23 51 33
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNumber23-19 19 00
  • OmniClassタイトルFlue and Chimney Products

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米