製品の公開
OPUS COMPOSITUM BIO- SKIM COAT 0-2
Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5
Olympus srl

OPUS COMPOSITUM BIO- SKIM COAT 0-2 Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5

Google翻訳”,
OPUS COMPOSITUM BIO-SKIM COAT 0-2 は、天然水硬性石灰 NHL 5 をベースにした繊維強化撥水性スキムコートで、環境に優しく通気性があり、EN 459-1 規格に準拠しています。屋内および屋外で使用できる「土木」仕上げです。簡単、迅速、経済的に使用でき、下地への優れた密着性、良好な通気性、強力な機械的および耐候性、耐久性、および高い被覆力を提供します。12 色のベースカラーと 6 色の鮮やかなカラーをご用意しています。柔らかくベルベットのようなベースカラーは、石灰や天然土塗料の伝統的な色合いを反映しています。鮮やかなカラーは、表面に活気のある外観を与えます。高い UV 安定性。屋内および屋外の土木および工業用建物のレベリングおよび土木仕上げに使用できます。
技術仕様
  • Unique refOPUS-COMPOSITUM-BIO-SKIM-COAT-0-2
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-04-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ