製品の公開
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5
Olympus srl

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15 Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime NHL 5

Google翻訳”,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15 は、EN 459-1 に準拠した純粋で環境に優しく通気性のある NHL 5 天然水硬性石灰をベースとした、プレミックス粉末状の繊維強化構造用プラスターです。屋内/屋外で手作業または機械による塗布が可能です。歴史的および芸術的に評価の高い建物での使用が容易です。基材への優れた接着性、高い水蒸気透過性、低張力での硬化性を備えています。その配合は無毒で、硫酸塩耐性があり、可溶性塩が少なく、機械的強度も良好です。マトリックスの腐食性環境は、無菌状態を作り出すことで環境快適性を向上させます。用途分野としては、屋内および屋外の一般建築物および指定建造物の壁、ヴォールト、天井に使用できます。壁面の補強のための化粧および左官モルタルです。
技術仕様
  • Unique refOPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-F15
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-04-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ