製品の公開
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5
Olympus srl

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15 Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime NHL 5

Google翻訳”,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15 は、純粋な天然水硬性石灰 NHL 5 をベースにした、粉末状の繊維強化構造用プラスターで、プレミックスされています。環境に優しく通気性があり、EN 459-1 に準拠しています。屋内および屋外での使用に適しており、手作業または機械による塗布が可能です。使いやすく、特に歴史的および芸術的価値のある修復および建設工事に推奨されます。基材への優れた接着性、高い水蒸気透過性、低い内部応力での硬化を実現します。独自の配合により、無毒性、硫酸塩耐性、低可溶性塩、機械的強度を備えています。マトリックスの腐食性環境は、無菌状態を作り出すことで室内の快適性を向上させます。用途分野としては、歴史的または建築的に重要な一般建築物および構造物の内壁および外壁、天井に適しています。敷設モルタルとしても、組積造壁を強化するための構造用左官材としても使用できます。
技術仕様
  • Unique refOPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-15
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-04-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ