製品の公開
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
    Olympus srl

    Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Google翻訳”,

    CVT 認定 FRCM および CRM システムを使用した石積みの構造補強。我が国の歴史的および芸術的遺産は、個人の建物と記念碑的建造物の両方の点で、数多くの石積み構造物に代表されます。構造強化工事が必要な建物が数多くあり、地震による建物被害も多く、復旧工事が必要となっています。石積み構造の適切なレベルの性能を保証するために、オリンパスは、GFRP で予備成形されたグラスファイバーネットの使用により、石積み要素の機械的特性の向上を可能にする新しい Olympus STONE システムを提案します。 OLY STONEラインのグラスファイバーネットの設置によって得られる統合システムは、垂直構造に影響を与える構造欠陥を簡単に修復することを可能にし、従来の材料で実行される介入とは異なり、侵襲性の低減と長期にわたる高い耐久性を可能にします。 Olympus STONEラインのソリューション: _FRCM システム _CRM システム _FACE VIEW システム。

    仕様
    • A95057 a. _ A95057 b. _ A95059 a. _ A95057 c.

      INSTRUCTION FOR INSTALLATION: 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced. 2) Thorough cleaning from dust, oil and paint of the masonry substrate to which the reinforcement system is to be applied. 3) Washing and wetting of the surface until saturated. 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions in the respective data sheets. 5) Application over the previous "fresh" layer of mortar of OLY MESH GLASS CRM mesh, taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15-20 cm. 6) Application by trowel or by spraying with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions given in the respective data sheets. Note: In the case of reinforcement on a single face of the masonry or on two faces but in the presence of bagged masonry or unconnected or inadequately connected faces, it is necessary to use connectors from the OLY CONNECT line at the rate of 2-4 connectors per m2.

    技術仕様
    • Unique refCRM
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-10-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル補強材
    • 副マテリアルモルタル・しっくい
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁