製品の公開
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Manifold 4 Ports

    Google翻訳”,

    TracPipe®システム4ポートマニホールドは、ガス配管システムの中央分配ハブとして機能します。主に、個々の機器への並列「ホームラン」設置を容易にするために使用されます。鋳鉄製のマニホールドはポリコーティングが施されており、さまざまな入口/出口サイズが用意されています。

    主な仕様

    • 動作圧力:最大25 PSIG
    • 動作温度: -20°F~200°F
    • 材質:グレーのポリエステルまたはエポキシ樹脂コーティングされた鋳鉄
    • 適合規格: ANSI LC1/CSA、NFPA 54、ICC、およびIAPMOの認証を取得しており、安全なガス供給が可能です。
    仕様
    • Coated Manifold

      • 4 ports 1/2″ female

      4 ports 3/4″ female

      • inlets 1-1/4″ and 1″ female

      Large Manifolds

      • 4 ports 1″ female
    技術仕様
    • Unique reftracpipe-manifold-4-ports-tracpipe-System
    • コレクションセットFlexible Gas Piping Systems
    • コレクションManifold, 4 Port
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC配管