製品の公開
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe

    Google翻訳”,

    天然ガスおよびプロパン用波形ステンレス鋼(CSST)配管システム

    TracPipe® System CSSTは、その柔軟性と長尺性により、改修・補修工事に最適です。ワイヤーのように引き込むことができるため、壁の撤去や交換の必要性を最小限に抑え、同時に建設コストと工期の短縮にもつながります。

    TracPipe® System CSSTの優れた耐圧性により、新築住宅の施工において、よりまっすぐに敷設でき、引き抜き作業も容易になります。また、切断も容易です。CounterStrikeの優れた流量容量により、より小型で低コストのCounterStrikeサイズを使用できる可能性があります。

    仕様
    • Part Number     SizeReel Length     LB/Reel
      FGP-CS-375-250     3/8″     250     37
      FGP-CS-375-100     3/8"     100     17
      FGP-CS-500-500     1/2”     500     98
      FGP-CS-500-250     1/2”     250     52
      FGP-CS-500-100     1/2”     100     24
      FGP-CS-500-50     1/2”     50     14
      FGP-CS-500-25     1/2”     25     4.6
      FGP-CS-750-250     3/4”     250     70
      FGP-CS-750-100     3/4”     100     31
      FGP-CS-750-50     3/4”     50     18
      FGP-CS-750-25     3/4”     25     5.2
      FGP-CS-100-180     1”     180     70
      FGP-CS-100-100     1”     100     40
      FGP-CS-100-50     1”     50     22
      FGP-CS-100-25     1”     25     8.6
      FGP-CS-125-250     1 1⁄4”     250     129
      FGP-CS-125-150     1 1⁄4”     150     78
      FGP-CS-150-250     1 1⁄4”     250     182
      FGP-CS-150-150     1 1⁄4”     150     103
      FGP-CS-200-150     2”     150     137

    技術仕様
    • Unique reftracpipe-System-pipe-fittings-pipe
    • コレクションセットFlexible Gas Piping Systems
    • コレクションAutoFlare Fitting, Flange
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC配管