製品の公開
Hercules RetroDrain

Hercules RetroDrain

Google翻訳”,

HERCULES ®ルーフドレン

コード承認済みの OMG Hercules RetroDrains は、業界で最も人気のあるレトロフィット ドレインで、3、4、5、および 6 インチのサイズがあり、さまざまなオプションが用意されており、膜を直接取り付けるための TPO または PVC コーティング フランジなど、あらゆるプロジェクトをサポートします。 .

仕様
  • FEATURES & BENEFITS

    • Saves time and money by allowing easy installation from the rooftop without disturbing occupants.
    • Cast aluminum strainer dome and clamping ring that will not rust for long term durability and performance.
    • U-Flow Seals exceed the ANSI/SPRI RD1 (introduced in 2004) standard for a secure, watertight connection.
    • Most OMG Hercules Drains have been certified by QAI Laboratories to conform with ASME 112.6.4 and CSA-B79-08.

    TECHNICAL DATA

    Drain Body: 11 gauge (.125-in.) spun aluminum
    Seal: Watertight U-Flow mechanical seal (requires U-Flow screwdriver for installation)
    Flange: 17.5-inch diameter with sump area. TPO and PVC coated options available.
    Strainer Dome: Cast aluminum, aluminum SuperDome or Vortex Breaker dome
    Stem: 12-inches
    Clamp Ring: Cast aluminum where applicable. *Not provided on TPO or PVC coated drains.

    APPROVALS

    ASME 112.6.4 – establishes minimum design requirements for roof drains, and certified by QAI Laboratories.

    CSA-B79-08 – Canadian Standards Association standard for commercial and residential drains and cleanouts, and certified by QAI Laboratories.

    ANSI/SPRI RD-1 – is a national performance standard for retrofit roof drains which requires the seal to hold a 10-ft. column of water for 24 hours without leaking.

技術仕様
  • Unique refhercules-retrodrain
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションHercules Retrodrain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品