製品の公開
8MP Outdoor IP Turret Camera OE-C3012T8-S
OpenEye

8MP Outdoor IP Turret Camera OE-C3012T8-S

Google翻訳”,

分析機能を備えた屋外対応の OE-C3012T8-S は、メンテナンスの手間が少ないタレット フォーム ファクターで高品質の画像を提供します。

OE-C3012T8-Sの主な特長

オーディオ I/O -クリアなサウンドのキャプチャと再生によりビデオ監視を強化します。

オートフォーカス -被写体が鮮明に焦点が合った状態で表示されるように、自動的にフォーカスを調整します。

アダプティブ IR -暗い環境でも最適な照明と鮮明な画像を実現します。

真のワイドダイナミックレンジ -変化する光に素早く適応し、一貫した高品質の画像を実現します。


仕様
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    20FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF Zoom Lens
    Field of View: 
    105° ~ 31°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 8.16W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C~60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø5.1 x H: 4.3 (Ø129 x 110mm)
    Weight: 
    1.48lb (0.67kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique ref8mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c3012t8-s
  • コレクションセットCameras
  • コレクションTurret
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring