製品の公開
4MP Outdoor IP Turret Camera OE-C1018T4
OpenEye

4MP Outdoor IP Turret Camera OE-C1018T4

Google翻訳”,

白色光 LED と内蔵オーディオを搭載した OE-C1018T4 ミニタレットは、事故が発生する前に回避するのに役立ちます。

主な特徴:

  • 4MP
  • 真のワイドダイナミックレンジ
  • 内蔵マイク
  • 内蔵スピーカー
  • アダプティブIR
  • アクティブ抑止力白色光LED
仕様
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 2688x1520
    Maximum Framerate: 30FPS @ 2688x1520
    Field of View: 107.5°
    Lens: 2.8mm Fixed
    Horizontal FoV: 97°
    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: IP67
    Impact Rating: N/A
    Alarm I/O: N/A
    Power Source: PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: Max 8W
    Dimensions: W: Ø4.6 x H: 3.8 (Ø118 x 96mm)
    Operating Temperature: -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Country Of Origin: China
    Weight: 0.71lbs (0.32kg)
    NDAA Compliant: Yes
    Certifications: UL / cUL / FCC

技術仕様
  • Unique ref4mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1018t4
  • コレクションセットCameras
  • コレクションTurret
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring