製品の公開
MK-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MKXR
OpenEye

MK-Series Cloud-Managed Server with RAID OE-MKXR

Google翻訳”,

専用のエンタープライズ サーバーである OE-MKXR は、128 チャネルと 96 TB の冗長ストレージをサポートします。

OE-MK-RAID-Gen-4の主な機能

8 つのドライブ容量 -高度なストレージ保持のために最大 8 つのドライブにビデオを記録します。

フロントスワップ可能なドライブ - ストレージを素早く交換することで、ストレージ スペースを簡単に維持できます。

ラックマウント可能 -標準のサーバー ラックと互換性があります。

RAID 1 OS -継続的な稼働とドライブ障害に対する保護を保証します。

RAID 5 -独立したドライブの冗長アレイによりビデオの保持を保証します。

仕様
  • Max Channel Count: 128
    Max Recording Rate: 
    400 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB (84TB usable)
    Operating System: 
    Windows (Linux Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    Form Factor: 
    2U
    OS Drive: 
    RAID 1 (2x M.2 NVMe SSD)
    Storage Drives: 
    8
    Power Supply: 
    500W
    Power Consumption: 
    Max: 370W | Nominal: 267W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 3.5" x D: 22" (438 x 87 x 557mm)
    Weight: 
    38lbs (17.3kg)
    Certifications: 
    ETL (Intertek) / FCC
    Country Of Origin: 
    Assembled in the USA
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique refmk-series-cloud-managed-server-with-raid-oe-mkxr
  • コレクションセットRecorders
  • コレクションServers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring