製品の公開
MT-Series Cloud-Managed Server OE-MTX
OpenEye

MT-Series Cloud-Managed Server OE-MTX

Google翻訳”,

パワフルでありながらコンパクトな OE-MT は、最大 96 チャネルのビデオをサポートします。

OE-MT-Gen-2の主な特徴

4 つのドライブ容量 -最大 4 つのドライブにビデオを記録して、ストレージの保持期間を延長します。

専用カメラ ネットワーク -ビデオ トラフィックを分離して、セキュリティとパフォーマンスを強化します。

ラックマウント可能 -標準のサーバー ラックと互換性があります。

アラーム I/O -リアルタイムのアラートと監視のために外部デバイスを統合します。

SSD OS ドライブ -ソリッド ステート ドライブにより、ストレージ容量、速度、効率が向上します。

スケーラブルな NVR サーバー -さまざまなアップグレード オプションを使用してビジネス ニーズに合わせて拡張できます。

仕様
  • Max Channel Count: 32 (96 w/ Upgrades)
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB
    Operating System: 
    Linux (Windows Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    OS Drive: 
    Dedicated SSD
    Power Consumption: 
    Max: 170W | Nominal: 133W
    Dimensions: 
    W: 17.25" x H: 3.75" x D: 11.8"
    Weight: 
    12.5lbs (5.67kg)
    Country Of Origin: 
    United States

技術仕様
  • Unique refmt-series-cloud-managed-server-oe-mtx
  • コレクションセットRecorders
  • コレクションServers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring