製品の公開
Data Center Cabinet, Mounting, Storage, Power and Cooling

Data Center Cabinet, Mounting, Storage, Power and Cooling

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
光ケーブルコーポレーションの新しいデータセンターキャビネットをご紹介します。あらゆるデータセンターの機器に取り付け、保管、電力供給、冷却を提供します。構造の完全性とモジュラー設計により、アクティブおよびパッシブ機器に柔軟性と適応性が提供され、機器と関連するケーブルが整理され、電力が供給され、冷却され、選択的なセキュリティレベルが提供されます。 OCCのデータセンターキャビネットは、あらゆる機器室、MDF、セントラルオフィス、または処理施設に最適です。

アプリケーション:
  • データセンター
  • MDF
  • コロケーション施設
  • セントラルオフィス
  • 設備室
  • 処理施設

機能と利点:
  • 2つの幅-24"と30"
  • 45RUの宿泊施設
  • 拡張深度要件に対応するための42"拡張キャビネット深度
  • ドアヒンジは、動的なドアスイングのために左側または右側に取り付けることができます
  • サイドパネルは、キャビネット内に簡単にアクセスできるようにヒンジで固定されています
  • 頑丈な特大キャスターとレベリングレッグ
  • 完全に溶接された14ゲージの鉄骨フレームは最大2,500ポンドをサポートします
  • 前面と背面の取り付けレールは、工具を必要とせずに、より深い位置に自由に調整できます
  • PDUケーブル出口用の61/2"リアクリアランス
  • 角度の付いたPDU取り付けブラケットにより、電源ケーブルの負担を軽減し、ラック操作中の視覚的なテレメトリを簡単に検査できます
  • 汎用PDU取り付けブラケットは、一般的なベンダーコンポーネントに対応します
  • 強化された気流またはオプションのプレキシグラスのために63%のミシン目で利用可能なドア?視認性の高い好みのために
  • ドアの真ん中にあるユニークな2ポイントラッチシステム
  • ケーブルエントリ容量を増やすための4"ルーフノックアウト
  • 利用可能なファンキットを備えた垂直排気システム
  • 24"キャビネットから30"キャビネットへの変換が可能
  • 標準のロックとラッチ
技術仕様
  • Unique refocc-cdc
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションData Center Cabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク

対応地域

北米
アメリカ合衆国