製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
optical-cable-corporation/products/d6c5bbd2-3f9c-4f6c-9f79-f5d4ee113125
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
Rack Mount Patch Panel, 568A/B wired, 12 to 120 port, 1U to 5 U
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Optical Cable Corporation
フォロー
Rack Mount Patch Panel, 568A/B wired, 12 to 120 port, 1U to 5 U
Google翻訳”,
原文を見る
OCCのカテゴリ5eパッチパネルには、OCCのこれまでで最高の設計とアプリケーションパフォーマンスの仕様が組み込まれています。 A5E™製品ラインは、構内接続で比類のないパフォーマンスを提供します。最も要求の厳しいネットワークアプリケーション向けに設計されたSMPは、カテゴリ5eのリンクまたはチャネルに対して最高レベルのヘッドルームを顧客に提供するカテゴリ5eパッチパネルを作成しました。
アプリケーション
声
4/16Mbpsトークンリング
100 Mbps TP-PMD
155/622 Mbps ATM
10BASE-Tイーサネット
100BASE-TXファストイーサネット
1000BASE-Tギガビットイーサネット
特徴
EIA /TIA568-B.2カテゴリ5e規格を快適に超えています
ISO/IEC11801準拠
特許取得済みのPCボードテクノロジー
耐久性のために押し出し航空機グレードのアルミニウムで構成されています
剛性の高い設計により、インパクトのあるパンチングツールにしっかりとしたフレームを提供します
簡単に終了できる110スタイルのパンチダウン
ユニバーサルTIA568A/B配線構成
IDCは200本のワイヤー挿入に耐えます
ラベルフィールドに書き込む
アイコン互換-12色
取り外し可能なケーブルストレインリリーフバーは、パネルに直接取り付けられます
すべてのコンポーネントは米国製
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
occ-dcc
コレクションセット
Computer Network Equipment
コレクション
Patch Panel
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-20
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://occfiber.com/main/index.php?m=1&p=2&s=Y&l=en&it=20&i=50
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Chatsworth Products
Fixed Wall-Mount Equipment Rack
ダウンロード
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point
4.8
(
12
)
ダウンロード
Eaton
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
4.1
(
14
)
ダウンロード
Eaton
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
5.0
(
5
)
ダウンロード
Chatsworth Products
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
ダウンロード
Chatsworth Products
ThinLine™ II Wall-Mount Cabinet
ダウンロード