製品の公開
Ball Valves PVDF SF - Whiteline
Ball Valves PVDF SF - Whiteline
    Orion

    Ball Valves PVDF SF - Whiteline

    Google翻訳”,

    Whiteline PVDFボールバルブは、医療、製薬、化粧品、研究、その他最高品質システムが求められる高純度液体輸送用途で使用されています。ポリフッ化ビニリデンから成形されたWhiteline PVDFパイプには、輸送される液体を汚染する可能性のある可塑剤、顔料、その他の添加剤は一切含まれていません。あらゆる種類の汚染が許容されない用途に最適な選択肢です。耐薬品性、耐衝撃性にも優れているため、過酷な環境にも最適です。接合にはソケットフュージョン方式を採用しており、高純度配管システムにおいて、強固で耐久性があり、気密性の高い接合部を実現します。この熱融着方式では、温度制御された加熱ツールを使用して、過酷な使用環境でも機能する、永久的で改ざん防止機能のある接合部を迅速に形成します。バルブは73°Fで150psiの圧力試験に合格しています。

    仕様
    • Features

      • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
      • Whiteline PVDF is used in the highest-quality systems where contamination of any type is not acceptable
      • Available in 1/2 in., 3/4 in., 1 in., 1-1/2 in., and 2 in. sizes
    技術仕様
    • Unique refBall-Valves-PVDF-SF-Whiteline
    • コレクションセットPipework Fittings
    • コレクションWhiteline PVDF Socket Fusion
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米