製品の公開
Dilution Tanks - T12
Dilution Tanks - T12
    Orion

    Dilution Tanks - T12

    Google翻訳”,

    T12 使用場所希釈タンクは、腐食性および有害化学廃棄物を公共下水道または環境に排出する前に、受け入れ、希釈し、中和するように設計されています。これらの 6 USG タンクはシームレスで、壁の厚さは均一です。標準として、ディップ チューブ付きの片側 MIP 入口と単一の MIP 出口があります。すべての貫通部はタンク壁に熱融着されています。タンク カバーはガスケット ロックダウン スタイルです。1-1/2 インチまたは 2 インチの接続サイズから選択します。

    仕様
    • Features

      • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
      • Single side MIP inlet with dip tube and single MIP outlet as standard
      • Tank cover is a gasketed lock-down style
      • Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size
    技術仕様
    • Unique refdilution-tanks-t12
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • Uniclass2015コードPr_60_50_96
    • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
    • OmniClassNumber23-27 29 19
    • OmniClassタイトルTanks