製品の公開
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 80 Meter Cable/Probe - 950245
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 80 Meter Cable/Probe - 950245

Google翻訳”,

このNeutraGuard III pHモニタリングシステムは、2チャンネルpHモニター、デジタルチャートレコーダー、および80メートルのケーブルとプローブアセンブリ2個で構成されています。モニターには、デュアルセンサーステーション、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントを備えたpHアナライザー、およびアナライザー/センサーの故障検出機能が搭載されています。120VAC、15AMPコンセント、リモートアラーム通知、およびビルメンテナンスシステムへの容易な接続に対応する配線が事前に施されています。デジタルペーパーレスチャートレコーダーは、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントを備え、1分間隔でデジタル記録を行い、アラーム通知を即座に記録します。このシステムには、それぞれ80メートルのケーブルと1.5インチの気密挿入治具で構成される産業用pHケーブルとプローブアセンブリが2個含まれています。T16サンプリングタンクは別売りです。

仕様
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 80M cables with probes
    • High/Low alarm
    • Chart recorder
技術仕様
  • Unique refNGIII-pH-Monitor-2-Ch-Chtrec-80m-Cable-Probe-950245
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他