製品の公開
FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection
Orion

FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection

Google翻訳”,

Orion FD-1PR は、ASTM D4101 に準拠した難燃性ポリプロピレン素材で製造された耐腐食性床排水管です。本体下部に 1/2 インチ トラップ プライマー接続があります。格子 (定格荷重 10,000 ポンド)、プラグ、およびカバーは、強度と耐久性を高めるために繊維入りポリプロピレンで製造されています。

注: 漏斗は FD-1PR 格子のプラグに代わるものです。



技術仕様
  • Unique reffloor-drain-grate-plug-trap-primer-fd-1pr
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings